Contattore di potenza, AC-3 400 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT10752AD36
3RT10752AF36
3RT10752AM36
3RT10752AP36
3RT10752AR36
3RT10752AS36
3RT10752AT36
3RT10752AU36
3RT10752AV36
3RT10752NB36
3RT10752NF36
3RT10752NP36
3RT10756AB36
3RT10756AD36
3RT10756AF36
3RT10756AP36
3RT10756AP363PA0
3RT10756AS36
3RT10756AT36
3RT10756AU36
3RT10756AV36
3RT10756LA06
3RT10756NB36
3RT10756NF36
3RT10756PP35
3RT10756SF36
3RT10756SF363PA0
3RT10756SP36
3RT10756SP363PA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione spessore
(mm)
Attacco (componenti)

2,137.09 €

1 Disponibile 98 giorni 214160225Striscia morsetti

2,137.09 €

1 Disponibile 12 giorni 214160225Striscia morsetti

2,137.09 €

1 Disponibile 11 giorni 214160225Striscia morsetti

2,137.09 €

1 Disponibile 12 giorni 214160225Striscia morsetti

2,137.09 €

1 Disponibile 98 giorni 214160225Striscia morsetti

2,137.09 €

1 Disponibile 4 giorni 214160225Striscia morsetti

2,137.09 €

1 Disponibile 4 giorni 214160225Striscia morsetti

2,137.09 €

1 Disponibile 98 giorni 214160225Striscia morsetti

2,137.09 €

1 Disponibile 12 giorni 214160225Striscia morsetti

2,443.17 €

1 Disponibile 12 giorni 214160225Striscia morsetti

2,443.17 €

1 Disponibile 12 giorni 214160225Striscia morsetti

2,443.17 €

1 Disponibile 12 giorni 214160225Striscia morsetti

2,137.09 €

1 Disponibile 12 giorni 214160225Striscia morsetti

2,137.09 €

1 Disponibile 11 giorni 214160225Striscia morsetti

2,137.09 €

1 Disponibile 11 giorni 214160225Striscia morsetti

1,929.39 €

1 Disponibile 10 giorni 214160225Striscia morsetti

2,158.96 €

1 Disponibile 8 giorni 214160225-

2,137.09 €

1 Disponibile 98 giorni 214160225Striscia morsetti

2,137.09 €

1 Disponibile 11 giorni 214160225Striscia morsetti

2,137.09 €

1 Disponibile 11 giorni 214160225Striscia morsetti

2,137.09 €

1 Disponibile 11 giorni 214160225Striscia morsetti

1,977.49 €

1 Disponibile 12 giorni 214160225Striscia morsetti

2,443.17 €

1 Disponibile 11 giorni 214160225Striscia morsetti

2,443.17 €

1 Disponibile 12 giorni 214160225Striscia morsetti

2,727.39 €

1 Disponibile 12 giorni 214180225Striscia morsetti

2,486.89 €

1 Disponibile 11 giorni 210160202Striscia morsetti

2,530.63 €

1 Disponibile 12 giorni 214160225Striscia morsetti

2,486.89 €

1 Disponibile 12 giorni 214160225Striscia morsetti

2,530.63 €

1 Disponibile 12 giorni 214160225Striscia morsetti

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durata 10000000 Tensione nominale(V AC) 1000 V AC Misura telaio S12
IP nominale IP00 Tipo di contatto 3 attuatori Tipo di montaggio (relè) A vite
Temperatura ambiente (min.)(°C) -25 Temperatura ambiente (max.)(°C) +60

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico