Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione spessore (mm) | Durata | Tensione nominale (V AC) | Misura telaio | IP nominale | Tipo di contatto | Tipo di contatto ausiliario | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | Temperatura ambiente (min.) (°C) | Temperatura ambiente (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | ||
39.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 58 | 45 | 117 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | ||
42.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | -25 | +60 | ||
42.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 70 | 45 | 121 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | -25 | +60 | ||
- | 42.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 36.43 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP00 | 3 attuatori | - | Terminale ad anello | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 40.72 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 40.72 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 45 | 121 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 34.28 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | 45 | 117 | 10000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 36.43 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 58 | 45 | 117 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 36.43 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 36.43 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 34.28 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 36.43 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 65.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | 45 | 117 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 36.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 36.43 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 65.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 37.51 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 40.72 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 60.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 36.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 58 | 45 | 117 | 10000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 36.43 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 70 | 45 | 121 | 10000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 39.64 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 50.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 48.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 48.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 45.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 47.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 45.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 74.07 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 58 | 45 | 117 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 48.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 58 | 45 | 117 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 48.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | 45 | 121 | 10000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 48.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 48.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 50.93 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 58 | 45 | 117 | 10000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | -25 | +60 | |
- | 50.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | -25 | +60 |
Loading...
Numero di poli | 3 pin |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione spessore(mm)
Durata
Tensione nominale(V AC)
Misura telaio
IP nominale
Tipo di contatto
Tipo di contatto ausiliario
Attacco (componenti)
Tipo di montaggio (relè)
Temperatura ambiente (min.)(°C)
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali