Gruppo contattore a inversione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RA23158XB301AB0
3RA23158XB301AF0
3RA23158XB301AH0
3RA23158XB301AK6
3RA23158XB301AP0
3RA23158XB301BB4
3RA23158XB301BW4
3RA23158XB302AB0
3RA23158XB302AF0
3RA23158XB302AH0
3RA23158XB302AK6
3RA23158XB302AP0
3RA23158XB302BB4
3RA23158XB302BW4
3RA23158XE301BB4
3RA23158XE302BB4
3RA23168XB301AB0
3RA23168XB301AF0
3RA23168XB301AH0
3RA23168XB301AK6
3RA23168XB301AP0
3RA23168XB301BB4
3RA23168XB301BW4
3RA23168XB302AB0
3RA23168XB302AF0
3RA23168XB302AH0
3RA23168XB302AK6
3RA23168XB302AP0
3RA23168XB302BB4
3RA23168XB302BW4
3RA23168XE301BB4
3RA23168XE302BB4
3RA23178XB301AB0
3RA23178XB301AF0
3RA23178XB301AH0
3RA23178XB301AK6
3RA23178XB301AP0
3RA23178XB301AP6
3RA23178XB301BB4
3RA23178XB301BW4
3RA23178XB302AB0
3RA23178XB302AF0
3RA23178XB302AH0
3RA23178XB302AK6
3RA23178XB302AP0
3RA23178XB302BB4
3RA23178XB302BW4
3RA23178XE301BB4
3RA23178XE302BB4
3RA23188XB301AB0
3RA23188XB301AF0
3RA23188XB301AH0
3RA23188XB301AP0
3RA23188XB301BB4
3RA23188XB301BW4
3RA23188XB302AB0
3RA23188XB302AH0
3RA23188XB302AK6
3RA23188XB302AP0
3RA23188XB302BB4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Temperatura ambiente (min)
(°C)
Gamma tensione di controllo
(V)
Carico corrente
(A)
Tensione nominale
(V)
Tipo di contatto Attacco (componenti) Misura telaio

114.37 €

1 Disponibile 12 giorni 689073-2524 V AC (max)6.1690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

114.37 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-25110 V AC (max)6.1690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

114.37 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-2548 V AC (max)6.1690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

114.37 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-25120 V AC (max)6.1690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

114.37 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-25230 V AC (max)6.1690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

119.83 €

1 Disponibile 12 giorni 689073-25-6.1690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

125.27 €

1 Disponibile 12 giorni 689073-25-6.1690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

114.37 €

1 Disponibile 13 giorni -9083-2524 V AC (max)6.1690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

114.37 €

1 Disponibile 12 giorni -9083-25110 V AC (max)6.1690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

114.37 €

1 Disponibile 98 giorni -9083-2548 V AC (max)6.1690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

114.37 €

1 Disponibile 13 giorni -9083-25120 V AC (max)6.1690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

114.37 €

1 Disponibile 13 giorni -9083-25230 V AC (max)6.1690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

125.27 €

1 Disponibile 13 giorni -9083-25-6.1690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

125.27 €

1 Disponibile 12 giorni -9083-25-6.1690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

136.17 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-25-6.1690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

136.17 €

1 Disponibile 12 giorni -9083-25-6.1690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

119.83 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-2524 V AC (max)9690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

114.37 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-25110 V AC (max)9690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

119.83 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-2548 V AC (max)9690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

119.83 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-25120 V AC (max)9690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

114.37 €

1 Disponibile 12 giorni 689073-25230 V AC (max)9690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

125.27 €

1 13 giorni 689073-25-9690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

130.71 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-25-9690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

119.83 €

1 Disponibile 13 giorni -9083-2524 V AC (max)9690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

119.83 €

1 Disponibile 13 giorni -9083-25110 V AC (max)9690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

119.83 €

1 Disponibile 13 giorni -9083-2548 V AC (max)9690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

119.83 €

1 Disponibile 13 giorni -9083-25120 V AC (max)9690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

119.83 €

1 Disponibile 13 giorni -9083-25230 V AC (max)9690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

130.71 €

1 Disponibile 13 giorni -9083-25-9690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

130.71 €

1 Disponibile 4 giorni -9083-25-9690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

141.61 €

1 Disponibile 12 giorni 689073-25-9690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

141.61 €

1 Disponibile 13 giorni -9083-25-9690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

136.17 €

1 Disponibile 12 giorni 689073-2524 V AC (max)11690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

136.17 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-25110 V AC (max)11690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

136.17 €

1 Disponibile 12 giorni 689073-2548 V AC (max)11690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

136.17 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-25120 V AC (max)11690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

136.17 €

1 Disponibile 12 giorni 689073-25230 V AC (max)11690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

141.61 €

1 Disponibile 12 giorni 689073-25240 V AC (max)11690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

147.05 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-25-11690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

147.05 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-25-11690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

136.17 €

1 Disponibile 13 giorni -9083-2524 V AC (max)11690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

136.17 €

1 Disponibile 98 giorni -9083-25110 V AC (max)11690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

136.17 €

1 Disponibile 98 giorni -9083-2548 V AC (max)11690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

136.17 €

1 Disponibile 12 giorni -9083-25120 V AC (max)11690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

136.17 €

1 Disponibile 13 giorni -9083-25230 V AC (max)11690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

147.05 €

1 Disponibile 12 giorni -9083-25-11690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

147.05 €

1 Disponibile 4 giorni -9083-25-11690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

158.49 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-25-11690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

158.49 €

1 Disponibile 12 giorni -9083-25-11690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

158.49 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-2524 V AC (max)11690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

158.49 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-25110 V AC (max)11690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

158.49 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-2548 V AC (max)11690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

158.49 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-25230 V AC (max)11690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

229.55 €

1 Disponibile 12 giorni 689073-25-11690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

229.55 €

1 Disponibile 13 giorni 689073-25-11690 V AC3 indicatoriMorsetti a viteS00

158.49 €

1 Disponibile 12 giorni -9083-2524 V AC (max)11690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

158.49 €

1 Disponibile 12 giorni -9083-2548 V AC (max)11690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

158.49 €

1 Disponibile 98 giorni -9083-25120 V AC (max)11690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

158.49 €

1 Disponibile 12 giorni -9083-25230 V AC (max)11690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

229.55 €

1 Disponibile 13 giorni -9083-25-11690 V AC3 indicatoriTerminale a mollaS00

Loading...

Informazioni di base

Tipo prodotto Combinazione contattore a inversione Temperatura ambiente (max)(°C) +60 Durata 10000000
Numero di pin 3 IP nominale IP20 Tipo di montaggio (relè) A scatto, a vite

Supporto tecnico