Commutatore di entrata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA9988-0AA21
3VA9988-0AA22
3VA99880AA23
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension width
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Temperatura ambiente (min)
(°C)
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Numero di pin Tipo di contatto Tensione di commutazione
(V)
IP nominale Tipo di montaggio (relè)

47.05 €

1 13 giorni 1410 A (max)--22 scambi600 V AC--

33.60 €

1 13 giorni 76 A (max)--11 scambio240 V AC--
-

48.17 €

1 13 giorni 7--20+60---IP20Inserimento a pressione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 56 Dimension depth(mm) 30 Tipo prodotto Interruttore ausiliario

Supporto tecnico