Reattanza di linea MICROMASTER 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6SE64003CC002AD3
6SE64003CC004AB3
6SE64003CC004AD3
6SE64003CC006AD3
6SE64003CC010AB3
6SE64003CC026BB3
6SE64003CC035CB3
6SE64003CC112FD0
6SE64003CC117FD0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Sezione trasversale min
(mm2)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)

123.24 €

1 10 giorni 20075.5501.51.9480

107.55 €

1 10 giorni 20075.5501.53.4240

158.49 €

1 Disponibile 10 giorni 20075.5501.53.5480

156.85 €

1 10 giorni 20075.5501.54.8480

107.55 €

1 10 giorni 20075.5501.58.1240

156.85 €

1 10 giorni 213150502.522.8240

156.85 €

1 10 giorni 24518550829.5240

626.33 €

1 10 giorni 228240141-151600

610.64 €

1 10 giorni 228240141-186480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Bobina di commutazione

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico