Connettore per PROFINET a 4 conduttori interni, schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3RK19022DA00

Codice componente
3RK19022DA00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

50.93 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 54 Dimension width(mm) 43 Dimension depth(mm) 20
Tipo prodotto Connettore Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +80
Tensione nominale(V) 250 Tipo (varie) Filettatura M12×1

Si trova sulla pagina di Connettore per PROFINET a 4 conduttori interni, schermato, il codice articolo è il seguente: 3RK19022DA00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RK19022DA00.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico