Blocco di contatto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SB24040C
3SB24040D
3SB24550E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Tipo di contatto Attacco (componenti)

7.27 €

1 13 giorni 8311 interruttoreCEE 7/16 CEE maschio

12.67 €

1 Disponibile 13 giorni 8311 interruttoreCEE 7/16 CEE maschio

16.93 €

1 19 giorni 18292 indicatoriPin a saldare

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 19 Tipo prodotto Deviatore Temperatura ambiente (min)(°C) -25
Temperatura ambiente (max)(°C) +70 IP nominale IP20, IP40 Tipo di montaggio (relè) Inserimento a pressione

Supporto tecnico