Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SB24551B |
3SB24551C |
3SB24551E |
3SB24551J |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | 12 giorni | 1 attuatore | ||
17.99 € | 1 | 19 giorni | 1 attuatore | ||
24.64 € | 1 | 19 giorni | 2 indicatori | ||
24.64 € | 1 | 19 giorni | 1 attuatore, 1 interruttore |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 19 | Dimension width(mm) | 18 | Dimension depth(mm) | 29 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Deviatore | Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +60 |
IP nominale | IP20, IP40 | Attacco (componenti) | Pin a saldare | Tipo di montaggio (relè) | Inserimento a pressione |
Configura
Proprietà di base
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali