Blocchetto di contatto per interruttore di posizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SE50000CA00
3SE50000CA001AC1
3SE50000GA00
3SE50000KA00
3SE50000LA00
3SE50000MA00
3SE50000NA00
3SE50000PA00
3SE50600CA00
3SE50600MA00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto

16.80 €

1 12 giorni 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio

62.73 €

1 12 giorni 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio

20.16 €

1 12 giorni 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio

23.52 €

1 12 giorni 1 attuatore, 2 interruttori

19.04 €

1 12 giorni 1 attuatore, 2 interruttori, 1 scambio

21.28 €

1 12 giorni 1 attuatore, 2 interruttori

21.28 €

1 12 giorni 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio

21.28 €

1 12 giorni 1 attuatore, 2 interruttori

17.92 €

1 12 giorni 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio

21.28 €

1 12 giorni 1 attuatore, 2 interruttori

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension width(mm) 22 Tipo prodotto Deviatore Temperatura ambiente (min)(°C) -25
Temperatura ambiente (max)(°C) +85 Durata 15000000 Vita elettrica 100000
Corrente di commutazione (max)(A) 6 Tensione di commutazione(V) 230 IP nominale IP00
Compatibile con (dettagli)(mm) Per interruttore di posizione Attacco (componenti) Morsetti a vite Materiale contatto Lega d'argento

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico