Relè contattore per binario

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RH21221XF400LA2
3RH21222KB400LA0
3RH21222LB400LA0
3RH21311XF400LA2
3RH21312XB400LA2
3RH21312XF400LA2
3RH21402XB400LA2
3RH21402XF400LA2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension depth
(mm)
Tipo di contatto ausiliario

78.43 €

1 Disponibile 12 giorni 732 attuatori, 2 interruttori

76.24 €

1 Disponibile 13 giorni 1162 attuatori, 1 interruttore

76.24 €

1 Disponibile 13 giorni 1162 attuatori, 1 interruttore

78.43 €

1 Disponibile 4 giorni 733 attuatori, 1 interruttore

76.24 €

1 Disponibile 12 giorni 733 attuatori, 1 interruttore

76.24 €

1 Disponibile 13 giorni 733 attuatori, 1 interruttore

78.43 €

1 Disponibile 12 giorni 734 indicatori

78.43 €

1 Disponibile 12 giorni 734 indicatori

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 70 Dimension width(mm) 45 Temperatura ambiente (min)(°C) -40
Temperatura ambiente (max)(°C) +70 Durata 30000000 IP nominale IP20
Misura telaio S00 Tipo di montaggio (relè) A scatto, a vite

Supporto tecnico