Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3TH42445KB4
Dimension vertical(mm) | 78 | Dimension width(mm) | 45 | Dimension depth(mm) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Contattore ausiliario | Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +55 |
Tipo di contatto ausiliario | 4 attuatori, 4 interruttori | IP nominale | IP20 | Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite |
Si trova sulla pagina di Relè contattore, 2 livelli, il codice articolo è il seguente: 3TH42445KB4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3TH42445KB4.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali