Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension depth (mm) | Temperatura ambiente (min) (°C) | Temperatura ambiente (max) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.60 € | 1 | 12 giorni | 102 | -25 | +55 | ||
82.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 102 | -25 | +55 | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 102 | -25 | +55 | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 102 | -25 | +55 | |
82.77 € | 1 | 12 giorni | 102 | -25 | +55 | ||
80.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 102 | -25 | +55 | |
82.77 € | 1 | 12 giorni | 102 | -25 | +55 | ||
80.60 € | 1 | 12 giorni | 102 | -25 | +55 | ||
80.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 102 | -25 | +55 | |
136.17 € | 1 | 12 giorni | 135 | -25 | +55 | ||
136.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 135 | -25 | +55 | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 135 | -25 | +55 | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 135 | -25 | +55 | |
136.17 € | 1 | 12 giorni | 135 | -25 | +55 | ||
147.05 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 135 | -40 | +70 | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 135 | -40 | +70 | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 135 | -25 | +55 | |
141.61 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 135 | -25 | +55 |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 78 | Dimension width(mm) | 45 | Tipo prodotto | Contattore ausiliario |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto ausiliario | 5 attuatori, 3 interruttori | IP nominale | IP20 | Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite |
Configura
Proprietà di base
Dimension depth(mm)
Temperatura ambiente (min)(°C)
Temperatura ambiente (max)(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali