Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3TH42800AB0 |
3TH42800AD0 |
3TH42800AF0 |
3TH42800AG2 |
3TH42800AK6 |
3TH42800AL2 |
3TH42800AM0 |
3TH42800AP0 |
3TH42800BB4 |
3TH42800BF4 |
3TH42800BG8 |
3TH42800BM4 |
3TH42800LB4 |
3TH42800LF4 |
3TH42805KB4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension depth (mm) | Temperatura ambiente (min) (°C) | Temperatura ambiente (max) (°C) | Gamma tensione di controllo (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | -25 | +55 | 24 - 29 V AC | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 102 | -25 | +55 | 42 - 50 V AC | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 102 | -25 | +55 | 110 - 132 V AC | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | -25 | +55 | 110 V AC | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | -25 | +55 | 110 - 120 V AC | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 102 | -25 | +55 | 230 V AC | |
82.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 102 | -25 | +55 | 220 V AC | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | -25 | +55 | 230 - 277 V AC | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 135 | -25 | +55 | 24 V DC | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 135 | -25 | +55 | 110 V DC | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 135 | -25 | +55 | 90 - 140 V DC | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 135 | -25 | +55 | 220 V DC | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 135 | -40 | +70 | 24 V DC | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 135 | -40 | +70 | 110 V DC | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 135 | -25 | +55 | 24 V DC |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 78 | Dimension width(mm) | 45 | Tipo di contatto ausiliario | 8 indicatori |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP20 | Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite |
Configura
Proprietà di base
Dimension depth(mm)
Temperatura ambiente (min)(°C)
Temperatura ambiente (max)(°C)
Gamma tensione di controllo(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali