Cavo di comando preassemblato ad un'estremità connettore M12 angolato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3RK19024HB155AA0

Codice componente
3RK19024HB155AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.72 €

1 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Cavo del controller Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +80
Misura prodotto (lunghezza)(m) 1.5 Tipo (varie) Filettatura M12×1

Si trova sulla pagina di Cavo di comando preassemblato ad un'estremità connettore M12 angolato, il codice articolo è il seguente: 3RK19024HB155AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RK19024HB155AA0.

Supporto tecnico