Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension vertical (mm) | Temperatura ambiente (max) (°C) | Tipo di contatto ausiliario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.68 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 57.5 | +60 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
54.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 57.5 | +60 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 57.5 | +60 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 57.5 | +60 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 57.5 | +50 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
48.17 € | 1 | 13 giorni | 57.5 | +60 | 2 attuatori, 2 interruttori | ||
48.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 57.5 | +50 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 57.5 | +50 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 57.5 | +50 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
54.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | +60 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 70 | +60 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | +60 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 70 | +60 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | +50 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | +60 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | +50 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
54.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | +50 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | +50 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 57.5 | +60 | 3 attuatori, 1 interruttore | |
54.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 57.5 | +60 | 3 attuatori, 1 interruttore | |
53.11 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 57.5 | +60 | 3 attuatori, 1 interruttore | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 57.5 | +60 | 3 attuatori, 1 interruttore | |
42.27 € | 1 | 13 giorni | 57.5 | +50 | 3 attuatori, 1 interruttore | ||
54.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 57.5 | +50 | 3 attuatori, 1 interruttore | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 70 | +60 | 3 attuatori, 1 interruttore | |
54.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 70 | +60 | 3 attuatori, 1 interruttore | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 70 | +60 | 3 attuatori, 1 interruttore | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 70 | +60 | 3 attuatori, 1 interruttore | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 70 | +50 | 3 attuatori, 1 interruttore | |
50.93 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 70 | +50 | 3 attuatori, 1 interruttore | |
54.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | +50 | 3 attuatori, 1 interruttore | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | +50 | 3 attuatori, 1 interruttore | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 57.5 | +60 | 4 indicatori | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 57.5 | +60 | 4 indicatori | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 57.5 | +60 | 4 indicatori | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 57.5 | +60 | 4 indicatori | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 57.5 | +50 | 4 indicatori | |
54.20 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 57.5 | +50 | 4 indicatori | |
48.17 € | 1 | 13 giorni | 57.5 | +50 | 4 indicatori | ||
47.68 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 70 | +60 | 4 indicatori | |
54.20 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 70 | +60 | 4 indicatori | |
48.17 € | 1 | 13 giorni | 70 | +60 | 4 indicatori | ||
48.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 70 | +60 | 4 indicatori | |
49.85 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 70 | +60 | 4 indicatori | |
52.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | +60 | 4 indicatori | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | +50 | 4 indicatori | |
50.93 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 70 | +50 | 4 indicatori | |
54.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | +50 | 4 indicatori | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 70 | +50 | 4 indicatori |
Loading...
Dimension width(mm) | 45 | Dimension depth(mm) | 73 | Tipo prodotto | Relè di accoppiamento ausiliario |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 | Durata | 30000000 | IP nominale | IP20 |
Misura telaio | S00 | Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite |
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Temperatura ambiente (max)(°C)
Tipo di contatto ausiliario
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali