Collegamento di accoppiamento per montaggio anteriore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RH29141GP11
3RH29142GP11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attacco (componenti) Tipo di montaggio (relè)

62.73 €

1 13 giorni -A vite

62.73 €

1 12 giorni Terminale a molla-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 35 Dimension width(mm) 45 Dimension depth(mm) 50
Tipo prodotto Accoppiatore Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +60
IP nominale IP20

Supporto tecnico