Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3KC98210
Dimension vertical(mm) | 62 | Dimension width(mm) | 126.5 | Dimension depth(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Copertura | Compatibile con (dettagli)(mm) | 3KC8 |
Si trova sulla pagina di Coperchio, sigillabile, il codice articolo è il seguente: 3KC98210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3KC98210.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali