Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3VA91130RL20 |
3VA91130RS20 |
3VA91140RL10 |
3VA91140RS10 |
3VA91140RS20 |
3VA92130RS20 |
3VA92140RS20 |
3VA92230RL30 |
3VA93230RL30 |
3VA93240RL30 |
3VA94230RL30 |
3VA94240RL30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
924.37 € | 1 | 12 giorni | 100 | 76.2 | 70 | Striscia morsetti | ||
1,546.79 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 187 | 106.4 | 70 | Morsetto della spina principale | |
610.64 € | 1 | 13 giorni | 100 | 101.6 | 70 | Striscia morsetti | ||
599.44 € | 1 | 12 giorni | 187 | 131.8 | 70 | Morsetto della spina principale | ||
991.60 € | 1 | 13 giorni | 187 | 131.8 | 70 | Morsetto della spina principale | ||
1,007.28 € | 1 | 12 giorni | 228 | 135 | 70 | Morsetto della spina principale | ||
1,108.12 € | 1 | 12 giorni | 228 | 170 | 70 | Morsetto della spina principale | ||
1,070.03 € | 1 | 12 giorni | 115 | 105 | 86 | Striscia morsetti | ||
1,282.91 € | 1 | 12 giorni | 150 | 138 | 110 | Striscia morsetti | ||
1,394.96 € | 1 | 12 giorni | 150 | 184 | 110 | Striscia morsetti | ||
1,282.91 € | 1 | 12 giorni | 150 | 138 | 110 | Striscia morsetti | ||
1,394.96 € | 1 | 13 giorni | 150 | 184 | 110 | Striscia morsetti |
Loading...
Tipo prodotto | Protezione differenziale di corrente | Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP40 | Tipo di montaggio (relè) | A vite |
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali