Interruttore di allarme elettrico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3VA99880AB23

Codice componente
3VA99880AB23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

51.53 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 56 Dimension width(mm) 7 Dimension depth(mm) 30
Tipo prodotto Contattore Temperatura ambiente (min)(°C) -20 Temperatura ambiente (max)(°C) +60
IP nominale IP20 Tipo di montaggio (relè) Inserimento a pressione

Si trova sulla pagina di Interruttore di allarme elettrico, il codice articolo è il seguente: 3VA99880AB23.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3VA99880AB23.

Supporto tecnico