Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SU14001GC101AA0 |
3SU14001GD101AA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
180.36 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
235.01 € | 1 | 13 giorni |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 36 | Dimension width(mm) | 50 | Dimension depth(mm) | 36.4 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Modulo per elettronica | Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +70 |
Forza dielettrica(kV) | 0.8 | Tipo di contatto | 5 indicatori | IP nominale | IP20 |
Attacco (componenti) | Morsetti a vite | Tipo di montaggio (relè) | Pannello anteriore fisso |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali