Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3RA69360A
Dimension vertical(mm) | 16 | Dimension width(mm) | 18 | Dimension depth(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Abilitatore | Temperatura ambiente (min)(°C) | -20 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +60 |
Tipo di montaggio (relè) | Inserimento a pressione |
Si trova sulla pagina di Modulo di abilitazione per pannello operatore, il codice articolo è il seguente: 3RA69360A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RA69360A.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali