Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3UF74001AA000
Dimension vertical(mm) | 92 | Dimension width(mm) | 22.5 | Dimension depth(mm) | 124 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Modulo I/O analogico PLC | Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +60 |
N. di ingressi analogici | 2 | N. di uscite analogiche | 1 | N. di ingressi (max) | 2 |
N. di uscite (max) | 1 | IP nominale | IP20 | Tipo raccordo (dettagli) | Ad avvitamento e a scatto |
Tipo (varie) | Connettore a vite |
Si trova sulla pagina di Modulo analogico, il codice articolo è il seguente: 3UF74001AA000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3UF74001AA000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali