Interruttore della corrente ausiliaria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3NJ69202BB00
3NJ69202CB00
3NJ69302BB00
3NJ69302CB00
3NJ69402BB00
3NJ69402CB00
5TT4930
5TT4931
5TT4932
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Temperatura ambiente (min)
(°C)
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Tipo di contatto Corrente di commutazione (max)
(A)
Tipo di montaggio (relè)

56.36 €

1 Disponibile 17 giorni --------

56.36 €

1 Disponibile 12 giorni --------

56.36 €

1 Disponibile 17 giorni --------

56.36 €

1 Disponibile 10 giorni --------

56.36 €

1 Disponibile 17 giorni --------

56.36 €

1 Disponibile 10 giorni --------

26.88 €

1 12 giorni 90973+25+701 attuatore, 1 interruttore6Guida DIN

25.76 €

1 12 giorni 90973+25+70-16Guida DIN

26.88 €

1 12 giorni 90973+25+70-16Guida DIN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Interruttore della corrente ausiliaria

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico