Interruttore 3VA6 UL telaio 150 a 3 poli, protezione per avviamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA61251MS310AA0
3VA61301MS310AA0
3VA61401MS310AA0
3VA61501MS310AA0
3VA62121MS310AA0
3VA62151MS310AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR

514.28 €

1 98 giorni 25 - 25 A-

487.40 €

1 98 giorni 30 A (max.)ETU310M

514.28 €

1 98 giorni 40 A (max.)-

514.28 €

1 98 giorni 50 A (max.)-

1,249.29 €

1 98 giorni 125 A (max.)ETU310M

1,249.29 €

1 98 giorni -ETU310M

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 198
Larghezza(mm) 105 Dimensione profondità(mm) 86 Temperatura min.(°C) -25
Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 600 IP nominale IP40

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico