Interruttore 3VA6 UL telaio 400 classe di capacità di interruzione L

Interruttore 3VA6 UL telaio 400 classe di capacità di interruzione L

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA63258HL312AA0
3VA63258HM312AA0
3VA63258HM410AA0
3VA63258HN310AA0
3VA63258HN410AA0
3VA63258HN412AA0
3VA63258JP310AA0
3VA63258JP410AA0
3VA63258JP412AA0
3VA63258JT312AA0
3VA63258JT412AA0
3VA63258KL312AA0
3VA63258KL412AA0
3VA63258KM412AA0
3VA63258KP312AA0
3VA63258KQ312AA0
3VA63258KT312AA0
3VA63258KT410AA0
3VA63408HL310AA0
3VA63408HM310AA0
3VA63408HM410AA0
3VA63408HN310AA0
3VA63408HN410AA0
3VA63408JQ310AA0
3VA63408JQ410AA0
3VA63408JT410AA0
3VA63408KQ310AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR

2,414.56 €

1 98 giorni 3 pin138100 - 250 AETU320

2,743.97 €

1 4 giorni 3 pin138100 - 250 AETU330

3,225.77 €

1 4 giorni 4 pin184100 - 250 AETU330

2,324.93 €

1 98 giorni 3 pin138100 - 250 AETU350

3,120.45 €

1 4 giorni 4 pin184100 - 250 AETU350

3,310.92 €

1 4 giorni 4 pin184100 - 250 AETU350

2,829.13 €

1 4 giorni 3 pin138100 - 250 AETU550

3,629.13 €

1 4 giorni 4 pin184100 - 250 AETU550

3,909.24 €

1 4 giorni 4 pin184100 - 250 AETU550

3,449.85 €

1 4 giorni 3 pin138100 - 250 AETU556

4,222.97 €

1 4 giorni 4 pin184100 - 250 AETU556

3,243.69 €

1 4 giorni 3 pin138100 - 250 AETU820

4,028.01 €

1 4 giorni 4 pin184100 - 250 AETU820

4,312.60 €

1 4 giorni 4 pin184100 - 250 AETU830

3,378.15 €

1 4 giorni 3 pin138100 - 250 AETU850

3,573.11 €

1 4 giorni 3 pin138100 - 250 AETU860

3,573.11 €

1 4 giorni 3 pin138100 - 250 AETU856

3,797.20 €

1 4 giorni 4 pin184100 - 250 AETU856

2,295.80 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU320

2,649.85 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU330

3,449.85 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU330

2,504.20 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU350

3,288.52 €

1 98 giorni 4 pin184160 - 400 AETU350

3,254.91 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU560

4,128.85 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU560

3,550.71 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU556

3,378.15 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 248 Dimensione profondità(mm) 110
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 600
IP nominale IP40 Classificazione della capacità di interruzione L

Supporto tecnico