Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2102-5307
Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.90 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 72.20 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 |
Corrente nominale(A) | 24 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 22 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 1 | Pin per fila | 3 |
Colore | Verde - giallo | Collegamento (componenti) | Connettore a innesto | Caratteristiche connettore | + leva|+ serratura a scatto|+ CAGE CLAMP® |
Merci industriali | Sì | N. componente produttore | 2102-5307 | Tipo prodotto | Morsetto PG |
Tipo (produttore) | 2102-5307 |
Si trova sulla pagina di Blocco distributore relè Rotaia DIN tipo a Leva serie 2102 (Cono di tenuta crimpatura Filo singolo multifilare collegamento Filo), il codice articolo è il seguente: 2102-5307.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2102-5307.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali