Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo a Leva serie 2116 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)【20-100 Pezzi per confezione】

Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo a Leva serie 2116 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo a Leva serie 2116 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo a Leva serie 2116 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo a Leva serie 2116 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo a Leva serie 2116 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo a Leva serie 2116 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo a Leva serie 2116 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo a Leva serie 2116 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo a Leva serie 2116 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo a Leva serie 2116 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo a Leva serie 2116 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo a Leva serie 2116 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo a Leva serie 2116 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo a Leva serie 2116 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo a Leva serie 2116 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo a Leva serie 2116 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo a Leva serie 2116 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Sconto volumi elevati
Blocco distributore salvaspazio a molla per montaggio Rotaia DIN . Collegamento a Leva senza Strumenti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2116-1304
2116-1307
2116-1391
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
AWG (min) AWG (max) N. di file Pin per fila Colore Collegamento (componenti) Caratteristiche connettore Compatibile con serie Wago N. componente produttore Tipo prodotto Tipo (produttore)

147.05 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 36.9012122018908000.50160.52520413BluConnettore a innesto+ CAGE CLAMP®|+ leva-2116-1304Continuità2116-1304

245.95 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 36.9012122018908000.50160.52520413Verde - gialloConnettore a innesto+ CAGE CLAMP®|+ leva-2116-1307Morsetto PG2116-1307

136.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 36.501-------------Grigio--21022116-1391Pannello intermedio/terminale2116-1391

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (lunghezza)(mm) 113.50 Merci industriali

Supporto tecnico