Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Z-FW-LP
Adatto per numero max. di poli per unità di contatto principale (totale) | 0 | Tensione nominale(V) | 230 | In allegato alla consegna | falso |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza gruppo (TE) | 4 | Corrente di commutazione nominale(A) | 0 | Numero di interruttori per segnalazione di guasto | 0 |
Raccordo del dispositivo | Universale | Attrezzatura aggiuntiva | Unità di monitoraggio con richiusura automatica | Tipo di tensione per attuazione | AC |
Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 0 | Numero di contatti di commutazione | 0 |
Con test automatico per la funzione di dispersione verso terra | falso | Idoneo per unità di contatto principale di corrente max.(A) | 0 |
Si trova sulla pagina di Dispositivo di riavvio, il codice articolo è il seguente: Z-FW-LP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-FW-LP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali