Staffa di fissaggio a parete

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BPZ-WW
WFB-SET-CS
XVTL-WFB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Modello Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Capacità di carico max.
(kg)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione
(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione
(mm)
Materiale Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione
(mm)

6.91 €

1 4 giorni 34Kit d’angolo4545000Metallo0

18.29 €

1 5 giorni 38Staffa di montaggio7217---Acciaio-

45.12 €

1 12 giorni 116Staffa di montaggio4545---Acciaio-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Numero RAL 0

Supporto tecnico