Cavo di prolunga

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RA-XM12-1M

Codice componente
RA-XM12-1M
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.00 €

1 22 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) 0|50 Senza alogeni falso Tensione nominale(V) 24
Lunghezza cavo(m) 1 Tipo di cavo Nucleo multiplo Con schermatura falso
Numero di poli 3 Prova di continuità resistenza(mOhm) 0 Materiale della superficie di contatto Altro
Vulcanizzare falso Materiale guaina del cavo Altro Grado di protezione (IP) IP67
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola M12 Tipo di collegamento elettrico, lato campo M12 Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Tipo dritto
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Tipo dritto Con indicazione a LED falso Tipo di contatto a innesto, lato campo Femmina (bus)
Materiale corpo del contatto Altro Colore guaina del cavo Nero Ingresso corrente nominale(A) 1
Tipo di contatto a innesto, lato scatola Maschio (spina) Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) 0|55

Si trova sulla pagina di Cavo di prolunga, il codice articolo è il seguente: RA-XM12-1M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RA-XM12-1M.

Supporto tecnico