Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DILM12-XEK
Adatto per | Altro | Sezione trasversale max. conduttore(mm²) | 16 | Larghezza morsetto(mm) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza barra di distribuzione(mm) | 0|0 | Spessore barra di distribuzione(mm) | 0|0 | Idoneo per il collegamento con conduttore a nastro | falso |
Idoneo per il collegamento di conduttori tondi | vero | Idoneo per il collegamento di conduttori di settore | falso | Corrente di esercizio nominale max Ie(A) | 0 |
Si trova sulla pagina di Blocco connessione in entrata, il codice articolo è il seguente: DILM12-XEK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DILM12-XEK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali