Piastra flangiata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F3A-XP
F3A-XP-M20/16
F3A-XP-M50/40
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modello Altezza
(mm)
Prestampaggio Tipo filettatura Numero di fori del connettore Grado di protezione (NEMA) Per filettatura nominale metrica/PG

10.19 €

1 4 giorni A scomparsa20falsoNessuno0Altro0|0

16.98 €

1 4 giorni Pressacavo a vite5veroMetrico2216|20

16.98 €

1 14 giorni Pressacavo a vite5veroMetrico1320|50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 230 Profondità(mm) 140 Protezione superficie Rivestimento a polvere
Tipo Tipo dritto Materiale Acciaio

Supporto tecnico