Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F3A-V
Larghezza(mm) | 150 | Modello | Altro | Altezza(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 240 | Protezione superficie | Rivestimento a polvere | Prestampaggio | falso |
Tipo | Tipo dritto | Tipo filettatura | Nessuno | Materiale | Acciaio |
Numero di fori del connettore | 0 | Grado di protezione (NEMA) | Altro | Per filettatura nominale metrica/PG | 0|0 |
Si trova sulla pagina di Flangia, il codice articolo è il seguente: F3A-V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F3A-V.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali