Interruttore, 3p, 1400 A 1000 V

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NZMH4-ME1400-S1

Codice componente
NZMH4-ME1400-S1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11,199.75 €

1 27 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC(kA) 150 Larghezza(mm) 210 Altezza(mm) 207
Profondità(mm) 401 Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) 800 Con interruttore ausiliario integrato falso
Corrente permanente nominale Iu(A) 1400 Con sgancio di minima tensione integrato falso Numero di poli 3
Tensione di esercizio nominale(V) 1000|1000 Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 700|1400 Grado di protezione (IP) IP20
Con protezione termica vero Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere
Tecnica di spegnimento Elettronico Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V(kW) 450 Sensibile alla mancanza di fase vero
Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) 1400|19600

Si trova sulla pagina di Interruttore, 3p, 1400 A 1000 V, il codice articolo è il seguente: NZMH4-ME1400-S1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NZMH4-ME1400-S1.

Supporto tecnico