Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente permanente nominale Iu (A) | Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico (A) | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione del valore finale (A) | Valore iniziale dello sgancio cortocircuito non ritardato - campo di regolazione (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.83 € | 1 | 28 giorni | 1.2 | 0.3|1.2 | 18.6 | 4.65 | |||
85.83 € | 1 | 45 giorni | 4 | 1|4 | 62 | 15.5 | |||
85.83 € | 1 | 5 giorni | 12 | 3|12 | 186 | 46.5 | |||
106.58 € | 1 | 41 giorni | 32 | 8|32 | 496 | 124 | |||
132.05 € | 1 | 21 giorni | 36 | 8|36 | 432 | 96 | |||
145.29 € | 1 | 7 giorni | 65 | 16|65 | 780 | 192 | |||
98.12 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 0.3|1.2 | 18.6 | 4.65 | |||
98.12 € | 1 | 5 giorni | 4 | 1|4 | 62 | 15.5 | |||
98.12 € | 1 | 47 giorni | 12 | 3|12 | 186 | 46.5 | |||
121.69 € | 1 | 9 giorni | 32 | 8|32 | 496 | 124 | |||
170.76 € | 1 | 6 giorni | 65 | 16|65 | 780 | 192 | |||
122.63 € | 1 | 8 giorni | 36 | 15|36 | 288 | 75 | |||
177.35 € | 1 | 52 giorni | 65 | 30|65 | 520 | 150 | |||
111.32 € | 1 | 4 giorni | 36 | 15|36 | 288 | 75 | |||
153.77 € | 1 | 4 giorni | 65 | 30|65 | 520 | 150 | |||
137.73 € | 1 | 42 giorni | 32 | 8|32 | 384 | 96 | |||
158.46 € | 1 | 38 giorni | 32 | 8|32 | 384 | 96 | |||
167.92 € | 1 | 52 giorni | 36 | 15|36 | 288 | 75 | |||
144.35 € | 1 | 45 giorni | 36 | 15|36 | 288 | 75 |
Loading...
Numero di poli | 3 | Funzione di sgancio di cortocircuito | Ritardato | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V) | 0|0 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 0|0 | Con funzione di protezione da guasto a terra | falso |
Tipo di protezione del motore | Sgancio elettronico | Tipo di tensione per attuazione | Autoalimentato |
Configura
Proprietà di base
Corrente permanente nominale Iu(A)
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A)
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione del valore finale(A)
Valore iniziale dello sgancio cortocircuito non ritardato - campo di regolazione(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali