Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NZMB2-4-A200-SVE |
NZMC2-4-A200-SVE |
NZMH2-4-A200-SVE |
NZMN2-4-A200-SVE |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz (kA) | Tensione nominale (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,489.66 € | 1 | 27 giorni | 25 | 440|440 | |||
1,555.70 € | 1 | 27 giorni | 36 | 690|690 | |||
1,878.19 € | 1 | 27 giorni | 150 | 690|690 | |||
1,602.83 € | 1 | 27 giorni | 50 | 690|690 |
Loading...
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A) | 0|0 | Corrente permanente nominale Iu(A) | 200 | Numero di poli | 4 |
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) | 160|200 | Grado di protezione (IP) | IP20 | Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente | Lato anteriore |
Azionamento del motore integrato | falso | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Tipo di elemento di comando | Leva a bilanciere |
Con spia di spegnimento | falso | Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) | falso | Protezione da guasto a terra integrata | falso |
Azionamento motore opzionale | vero | Con sgancio di minima tensione | falso | Costruzione del dispositivo | Tecnica a innesto del dispositivo integrata |
Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale | vero | Dispositivo completo con unità di protezione | vero | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) | 6|10 |
Configura
Proprietà di base
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz(kA)
Tensione nominale(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali