Interruttore, 4p, 630 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZMH3-4-AE630
NZMH3-4-AE630-T
NZMH3-4-VE630
NZMN3-4-AE630-T
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz
(kA)
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata
(A)
Protezione da guasto a terra integrata

4,077.63 €

1 33 giorni 1500|0falso

4,556.73 €

1 27 giorni 1500|0vero

4,243.63 €

1 33 giorni 150472|4410falso

3,847.50 €

1 33 giorni 500|0vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Corrente permanente nominale Iu(A) 630 Numero di poli 4 Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 315|630
Tensione nominale(V) 690|690 Grado di protezione (IP) IP20 Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Lato anteriore
Azionamento del motore integrato falso Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere
Con spia di spegnimento falso Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) falso Azionamento motore opzionale vero
Con sgancio di minima tensione falso Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale falso
Dispositivo completo con unità di protezione vero Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) 1260|5040

Supporto tecnico