Pulsante a chiave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M22-WRS/K11
M22-WRS/KC11/I
M22-WS-K10-BVP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Pulsante colore Numero di posizioni di commutazione Adatto per l'illuminazione Numero di postazioni di comando Coperchio dell’alloggiamento del colore Ritorno-molla Idoneo per arresto di emergenza Materiale alloggiamento Numero di spie luminose Anello frontale colorato Grado di protezione (IP), lato frontale Tipo di collegamento elettrico Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC
(V)
Tensione di alimentazione
(V)
Larghezza apertura
(mm)
Altezza apertura
(mm)
Grado di protezione (IP) Numero di pulsanti Numero di selettori Numero di selettori a chiave Con sorgente luminosa Materiale anello frontale Con anello frontale Tipo di struttura lente Numero di pulsanti a fungo Tipo di elemento di comando Cappuccio colorato per spia luminosa Elemento di comando colorato Funzione di commutazione a scatto Numero di contatti normalmente chiusi Numero di contatti normalmente aperti Numero di contatti di commutazione

80.09 €

5 4 giorni 22Nero2FALSE--FALSE---Cromatura-Collegamento a vite---0|000IP66---FALSEPlasticaTRUE--Chiave--TRUE110

94.61 €

1 5 giorni ----1Grigio-FALSEPlastica0---115|500115|50024|220---IP66011----0----110

80.82 €

1 5 giorni 22-2FALSE--TRUE---CromaturaIP66-----00-----PlasticaTRUEProfilo rotondo-ChiaveAltroNeroFALSE---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di protezione (NEMA) 4X

Supporto tecnico