Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T0-1-15331/EZ
Numero di posizioni di commutazione | 1 | Corrente permanente nominale Iu(A) | 20 | Numero di poli | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Con posizione 0 (spento) | TRUE | Con rientro in posizione 0 | FALSE | Larghezza in numero di spazi modulari | 0 |
Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 | Tipo di interruttore | Interruttore di accensione/spegnimento | Tipo di elemento di comando | Levetta |
Dimensioni dello schermo anteriore | 48x48 mm | Idoneo per il montaggio a terra | FALSE | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | TRUE |
Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione | FALSE | Adatto per il montaggio intermedio | FALSE | Dispositivo completo in alloggiamento | FALSE |
Tensione di esercizio nominale max Ue AC(V) | 690 | Costruzione del dispositivo | Dispositivo integrato | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | 12 |
Si trova sulla pagina di Su interruttori, contatti: 1, 20 A, piastra frontale: 1<0, 45°, temporaneo, montaggio centrale, il codice articolo è il seguente: T0-1-15331/EZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0-1-15331/EZ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali