Sezionatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PV-DIS-10-16/2-ROT
PV-DIS-10-32/2-ROT
PV-DIS-10-63/2-ROT
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw
(kA)

129.03 €

1 61 giorni 192

145.96 €

1 61 giorni 384

192.17 €

1 61 giorni 756

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) 0 Corrente permanente nominale Iu(A) 0 Numero di poli 2
Tensione di esercizio nominale(V) 1000|1000 Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) 0 Grado di protezione (IP), lato frontale IP20
Numero di interruttori 1 Interbloccabile TRUE Azionamento del motore integrato FALSE
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Brida telaio Versione come installazione di arresto di emergenza FALSE Tipo di elemento di comando Pulsante di rotazione
Versione come interruttore principale FALSE Versione come interruttore di sicurezza FALSE Versione come interruttore di manutenzione/servizio TRUE
Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V(kW) 0 Elemento di comando colorato Nero Idoneo per il montaggio a terra FALSE
Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori FALSE Idoneo per il montaggio frontale centro FALSE Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione TRUE
Adatto per il montaggio intermedio FALSE Tensione di esercizio nominale max Ue AC(V) 0 Azionamento motore opzionale FALSE
Rilascio della tensione opzionale TRUE Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso Corrente permanente nominale a AC-21, 400 V(A) 0
Potenza di commutazione a 400 V(kW) 0 Versione come interruttore di inversione FALSE Corrente permanente nominale a AC-23, 400 V(A) 0
Grado di protezione (NEMA) Altro

Supporto tecnico