Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro (mm) | Pulsante colore | Numero di posizioni di commutazione | Ritorno-molla | Anello frontale colorato | Grado di protezione (IP), lato frontale | Tipo di collegamento elettrico | Tensione di alimentazione (V) | Grado di protezione (IP) | Con sorgente luminosa | Materiale anello frontale | Tipo di struttura lente | Cappuccio colorato per spia luminosa | Elemento di comando colorato | Funzione di commutazione a scatto | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | Numero di contatti di commutazione | Grado di protezione (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.56 € | 1 | 6 giorni | 22 | Nero | 2 | FALSE | Altro | - | Altro | 0|0 | Altro | FALSE | Plastica | - | - | - | TRUE | 0 | 1 | 0 | Altro | |||
62.68 € 35.73 € | 1 |
3 giorni
Stock | 22.5 | - | 2 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
62.68 € 35.73 € | 1 |
3 giorni
Stock | 22.5 | - | 3 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | - | 3 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 7 giorni | 22.5 | - | 3 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
62.68 € | 5 | 7 giorni | 22.5 | - | 2 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 5 giorni | 22.5 | - | 2 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 10 giorni | 22.5 | - | 2 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | - | 3 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 5 giorni | 22.5 | - | 3 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | - | 2 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 8 giorni | 22.5 | - | 2 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 5 giorni | 22.5 | - | 2 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 5 giorni | 22.5 | - | 2 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 5 giorni | 22.5 | - | 2 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | - | 2 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | - | 2 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 5 giorni | 22.5 | - | 2 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | - | 2 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 5 giorni | 22.5 | - | 2 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | - | 2 | FALSE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
62.68 € 35.73 € | 1 |
3 giorni
Stock | 22.5 | - | 2 | TRUE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | FALSE | - | - | - | 4X | |||
62.68 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | - | 3 | TRUE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | FALSE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 5 giorni | 22.5 | - | 2 | TRUE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | FALSE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | - | 3 | TRUE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | FALSE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | - | 2 | TRUE | Altro | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | FALSE | - | - | - | 4X | |||
62.68 € 35.73 € | 1 |
3 giorni
Stock | 22.5 | - | 2 | FALSE | Nero | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
62.68 € | 5 | 9 giorni | 22.5 | - | 3 | FALSE | Nero | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
62.68 € | 5 | 6 giorni | 22.5 | - | 2 | FALSE | Nero | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 7 giorni | 22.5 | - | 2 | FALSE | Nero | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | 4X | |||
62.68 € | 1 | 8 giorni | 22.5 | - | 2 | TRUE | Nero | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | FALSE | - | - | - | 4X | |||
62.68 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | - | 3 | TRUE | Nero | IP66 | - | - | - | - | Plastica | Profilo rotondo | Altro | Nero | FALSE | - | - | - | 4X | |||
57.66 € | 1 | 4 giorni | 30 | - | 2 | FALSE | Cromatura | IP66 | - | - | - | - | Metallo | Profilo rotondo | Altro | Nero | TRUE | - | - | - | Altro |
Loading...
Adatto per l'illuminazione | FALSE | Larghezza apertura(mm) | 0 | Altezza apertura(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Con anello frontale | TRUE | Tipo di elemento di comando | Chiave |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Pulsante colore
Numero di posizioni di commutazione
Ritorno-molla
Anello frontale colorato
Grado di protezione (IP), lato frontale
Tipo di collegamento elettrico
Tensione di alimentazione(V)
Grado di protezione (IP)
Con sorgente luminosa
Materiale anello frontale
Tipo di struttura lente
Cappuccio colorato per spia luminosa
Elemento di comando colorato
Funzione di commutazione a scatto
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Numero di contatti di commutazione
Grado di protezione (NEMA)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali