Interruttore, 4p, 100 A, modulo a innesto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZMH2-4-A100-SVE
NZMH2-4-VE100-SVE
NZMN2-4-VE100-SVE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz
(kA)
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata
(A)
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico
(A)
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione
(A)

1,032.45 €

1 27 giorni 1500|080|1006|10

1,572.23 €

1 34 giorni 150100|100050|1001200|1200

1,289.38 €

1 34 giorni 50100|100050|1001200|1200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Corrente permanente nominale Iu(A) 100 Numero di poli 4 Tensione nominale(V) 690|690
Grado di protezione (IP) IP20 Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Lato anteriore Azionamento del motore integrato falso
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere Con spia di spegnimento falso
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) falso Protezione da guasto a terra integrata falso Azionamento motore opzionale vero
Con sgancio di minima tensione falso Costruzione del dispositivo Tecnica a innesto del dispositivo integrata Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale vero
Dispositivo completo con unità di protezione vero

Supporto tecnico