Interruttore, 4p, 500 A, 320 A in 4° polo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZMH3-4-A500/320
NZMN3-4-A500/320
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz
(kA)

3,490.42 €

1 27 giorni 150

2,946.23 €

1 27 giorni 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A) 0|0 Corrente permanente nominale Iu(A) 500 Numero di poli 4
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 400|500 Tensione nominale(V) 690|690 Grado di protezione (IP) IP20
Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Lato anteriore Azionamento del motore integrato falso Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite
Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere Con spia di spegnimento falso Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) falso
Protezione da guasto a terra integrata falso Azionamento motore opzionale vero Con sgancio di minima tensione falso
Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale falso Dispositivo completo con unità di protezione vero
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) 6|10

Supporto tecnico