Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NZMB2-AF30-NA |
NZMH2-AF30-NA |
NZMN1-AF30-NA |
NZMN2-AF30-NA |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz (kA) | Tensione nominale (V) | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Azionamento motore opzionale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458.46 € | 1 | 27 giorni | 25 | 440|440 | Collegamento a vite | vero | |||
584.67 € | 1 | 31 giorni | 150 | 690|690 | Collegamento a vite | vero | |||
456.43 € | 1 | 31 giorni | 50 | 690|690 | Brida telaio | falso | |||
554.51 € | 1 | 27 giorni | 50 | 690|690 | Collegamento a vite | vero |
Loading...
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A) | 0|0 | Corrente permanente nominale Iu(A) | 30 | Numero di poli | 3 |
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) | 30|30 | Grado di protezione (IP) | IP20 | Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente | Lato anteriore |
Azionamento del motore integrato | falso | Tipo di elemento di comando | Leva a bilanciere | Con spia di spegnimento | falso |
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) | falso | Protezione da guasto a terra integrata | falso | Con sgancio di minima tensione | falso |
Costruzione del dispositivo | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale | vero | Dispositivo completo con unità di protezione | vero |
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) | 350|350 |
Configura
Proprietà di base
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz(kA)
Tensione nominale(V)
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale
Azionamento motore opzionale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali