Interruttore, 4p, 63 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NZMH1-4-A63

Codice componente
NZMH1-4-A63
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

560.38 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz(kA) 100
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0 Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A) 0|0 Corrente permanente nominale Iu(A) 63
Numero di poli 4 Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 50|63 Tensione nominale(V) 690|690
Grado di protezione (IP) IP20 Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Lato anteriore Azionamento del motore integrato falso
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Brida telaio Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere Con spia di spegnimento falso
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) falso Protezione da guasto a terra integrata falso Azionamento motore opzionale falso
Con sgancio di minima tensione falso Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale vero
Dispositivo completo con unità di protezione vero Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) 6|10

Si trova sulla pagina di Interruttore, 4p, 63 A, il codice articolo è il seguente: NZMH1-4-A63.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NZMH1-4-A63.

Supporto tecnico