Interruttore, 3p, 150 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZMH2-AF150-NA
NZMH2-VEF150-NA
NZMN2-AF150-NA
NZMN2-VEF150-NA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz
(kA)
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata
(A)
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione
(A)

1,466.85 €

1 27 giorni 1500|06|10

1,785.45 €

1 34 giorni 150300|15001800|1800

1,195.26 €

1 30 giorni 500|06|10

1,346.86 €

1 34 giorni 50300|15001800|1800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Corrente permanente nominale Iu(A) 150 Numero di poli 3 Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 150|150
Tensione nominale(V) 690|690 Grado di protezione (IP) IP20 Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Lato anteriore
Azionamento del motore integrato falso Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere
Con spia di spegnimento falso Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) falso Protezione da guasto a terra integrata falso
Azionamento motore opzionale vero Con sgancio di minima tensione falso Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso
Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale vero Dispositivo completo con unità di protezione vero

Supporto tecnico