Interruttore, 3p, 110 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZMB1-AF110-NA
NZMB2-AF110-NA
NZMH2-AF110-NA
NZMN1-AF110-NA
NZMN2-AF110-NA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz
(kA)
Tensione nominale
(V)
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Azionamento motore opzionale Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione
(A)

853.22 €

1 31 giorni 25440|440Brida telaiofalso750|1250

854.86 €

1 27 giorni 25440|440Collegamento a vitevero750|1250

1,238.66 €

1 27 giorni 150690|690Collegamento a vitevero6|10

1,018.29 €

1 31 giorni 50690|690Brida telaiofalso6|10

1,078.35 €

1 27 giorni 50690|690Collegamento a vitevero6|10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A) 0|0 Corrente permanente nominale Iu(A) 110 Numero di poli 3
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 110|110 Grado di protezione (IP) IP20 Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Lato anteriore
Azionamento del motore integrato falso Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere Con spia di spegnimento falso
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) falso Protezione da guasto a terra integrata falso Con sgancio di minima tensione falso
Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale vero Dispositivo completo con unità di protezione vero

Supporto tecnico