Interruttore, 3p, 1200 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZMH4-AE1200-NA
NZMH4-AEF1200-NA
NZMH4-VE1200-NA
NZMH4-VEF1200-NA
NZMN4-AE1200-NA
NZMN4-AEF1200-NA
NZMN4-VE1200-NA
NZMN4-VEF1200-NA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz
(kA)
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata
(A)
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico
(A)

7,369.49 €

1 33 giorni 850|0600|1200

7,369.49 €

1 33 giorni 850|01200|1200

7,885.40 €

1 33 giorni 851260|12000630|1200

7,885.40 €

1 33 giorni 852400|120001200|1200

6,985.63 €

1 33 giorni 500|0600|1200

6,985.63 €

1 33 giorni 500|01200|1200

7,274.28 €

1 33 giorni 501260|12000630|1200

7,274.28 €

1 33 giorni 502400|120001200|1200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Corrente permanente nominale Iu(A) 1200 Numero di poli 3 Tensione nominale(V) 690|690
Grado di protezione (IP) IP20 Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Lato anteriore Azionamento del motore integrato falso
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere Con spia di spegnimento falso
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) falso Protezione da guasto a terra integrata falso Azionamento motore opzionale vero
Con sgancio di minima tensione falso Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale falso
Dispositivo completo con unità di protezione vero Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) 2400|14400

Supporto tecnico