Interruttore, 4p, 200 A, 125 A in 4° polo, modulo a innesto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZMB2-4-A200/125-SVE
NZMC2-4-A200/125-SVE
NZMH2-4-A200/125-SVE
NZMN2-4-A200/125-SVE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz
(kA)
Tensione nominale
(V)

1,489.66 €

1 27 giorni 25440|440

1,555.70 €

1 27 giorni 36690|690

1,877.71 €

1 27 giorni 150690|690

1,602.83 €

1 27 giorni 50690|690

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A) 0|0 Corrente permanente nominale Iu(A) 200 Numero di poli 4
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 160|200 Grado di protezione (IP) IP20 Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Lato anteriore
Azionamento del motore integrato falso Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere
Con spia di spegnimento falso Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) falso Protezione da guasto a terra integrata falso
Azionamento motore opzionale vero Con sgancio di minima tensione falso Costruzione del dispositivo Tecnica a innesto del dispositivo integrata
Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale vero Dispositivo completo con unità di protezione vero Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) 6|10

Supporto tecnico