Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NZMH4-AE1600-S1 |
NZMH4-VE1600-S1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12,122.24 € | 1 | 27 giorni | 0|0 | |||
12,198.64 € | 1 | 27 giorni | 1600|16000 |
Loading...
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 0 | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz(kA) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 0 | Corrente permanente nominale Iu(A) | 1600 | Numero di poli | 3 |
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) | 800|1600 | Tensione nominale(V) | 1000|1000 | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente | Lato anteriore | Azionamento del motore integrato | falso | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite |
Tipo di elemento di comando | Leva a bilanciere | Con spia di spegnimento | falso | Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) | falso |
Protezione da guasto a terra integrata | falso | Azionamento motore opzionale | vero | Con sgancio di minima tensione | falso |
Costruzione del dispositivo | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale | falso | Dispositivo completo con unità di protezione | vero |
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) | 3200|19200 |
Configura
Proprietà di base
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali